Lista de productos Fuentes de tensión constante y fuentes de alimentación de sensores

Filtro

4 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Fuente de tensión constante - MINI MCR-2-SPS-24-15-PT - 1033201

Fuente de tensión constante con tecnología de conexión enchufable para generar una tensión constante muy precisa de 15 V y para el suministro de sensores sin suministro propio. Tecnología de conexión push-in.

Precio cliente:

Fuente de tensión constante - MINI MCR-2-SPS-24-15 - 1033202

Fuente de tensión constante con tecnología de conexión enchufable para generar una tensión constante muy precisa de 15 V y para el suministro de sensores sin suministro propio. Tecnología de conexión por tornillo.

Precio cliente:

Fuente de tensión constante - MINI MCR-2-CVCS-PT - 2902065

Fuente de tensión/corriente constante con tecnología de conexión enchufable, tensión de entrada 9,6 V DC ... 30 V DC. Tensión de salida ajustable 1,25 V DC ...10 V DC o corriente de salida ajustable 2,5 mA ... 20 mA. 20mA einstellbar. Configurable mediante el interruptor DIP. Tecnología de conexión push-in.

Precio cliente:

Fuente de tensión constante - MINI MCR-2-CVCS - 2902064

Fuente de tensión/corriente constante con tecnología de conexión enchufable, tensión de entrada 9,6 V DC ... 30 V DC. Tensión de salida: 1,25 V ... 10 V DC o corriente de salida: ajustable a 2,5 mA ... 20 mA. 10VDC oder Ausgangsstrom: 2,5mA ... 20mA einstellbar. Configurable mediante el interruptor DIP. Tecnología de conexión por tornillo.

Precio cliente:
4 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020