Lista de productos Tomas de corriente de carga para postes de carga y cajas murales

Filtro

47 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_GENERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Estándar (norma o disposición) según el cual se homologa o se construye un producto, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE, helpText=, helpImageUrl=]

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627985

CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Fuerzas al enchufar y desenchufar optimizadas, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generation 1 Easy Mount, Logotipo "PHOENIX CONTACT"

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627986

CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Fuerzas al enchufar y desenchufar optimizadas, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 24 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generation 1 Easy Mount, Logotipo "PHOENIX CONTACT"

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627987

CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Fuerzas al enchufar y desenchufar optimizadas, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 24 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generation 1 Easy Mount, Logotipo "PHOENIX CONTACT"

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627693

CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Fuerzas al enchufar y desenchufar optimizadas, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generation 1 Easy Mount, Logotipo "PHOENIX CONTACT"

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E12 - 1627633

CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generation 1 Easy Mount, Logotipo "PHOENIX CONTACT"

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E10 - 1405213

CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generación 1, Logotipo "PHOENIX CONTACT"

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E00 - 1621729

CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 4-polos, Montaje en la pared delantera y en la trasera, Generación 1, Logotipo "PHOENIX CONTACT"

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1405214

CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generación 1, Logotipo "PHOENIX CONTACT"

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,5M6,0E10 - 1622176

CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 1,5 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generación 1, Logotipo "PHOENIX CONTACT"

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,0M6,0E10 - 1624043

CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 1 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generación 1, Logotipo "PHOENIX CONTACT"

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
47 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020