Lista de productos Tomas de corriente de carga para postes de carga y cajas murales

Filtro

31 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_GENERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627693

CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Fuerzas al enchufar y desenchufar optimizadas, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generation 1 Easy Mount, Logotipo "PHOENIX CONTACT"

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E10 - 1405213

CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generación 1, Logotipo "PHOENIX CONTACT"

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1405214

CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generación 1, Logotipo "PHOENIX CONTACT"

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,3M6,0E10 - 1627628

CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,3 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generación 1, Logotipo "PHOENIX CONTACT"

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3S-3AC32A-1,0M6,0E00 - 1627526

CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, sin actuador de enclavamiento, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 1 m, Montaje en la pared delantera y en la trasera, Generación 1, Logotipo "PHOENIX CONTACT", ¡IMPORTANTE! Esta variante de artículo no contiene ningún actuador de bloqueo.

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Caja de carga de infraestructuras - EV-GBM3SL12-1AC32A-0,7M6,0E10T - 1039245

CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, con sensores de temperatura, Para cargar vehículos eléctricos con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 3-polos, Montaje en pared trasera, Generación 1, Logotipo "PHOENIX CONTACT"

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Caja de carga de infraestructuras - EV-GBM3SE24-1AC32A-2,0M6,0E10T - 1031436

CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, con sensores de temperatura, Para cargar vehículos eléctricos con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), Conductores individuales, longitud: 2 m, Actuador de bloqueo: 24 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generación 1, Logotipo "PHOENIX CONTACT"

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Caja de carga de infraestructuras - EV-GBM3SE24-3AC32A-2,0M6,0E10T - 1050849

CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, con sensores de temperatura, Para cargar vehículos eléctricos con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 440 V (AC), Conductores individuales, longitud: 2 m, Actuador de bloqueo: 24 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generación 1, Logotipo "PHOENIX CONTACT"

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Caja de carga de infraestructuras - EV-GBM3SL12-3AC32A-0,7M6,0E10T - 1050941

CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, con sensores de temperatura, Para cargar vehículos eléctricos con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 440 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 3-polos, Montaje en pared trasera, Generación 1, Logotipo "PHOENIX CONTACT"

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SL12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1103282

CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 3-polos, Montaje en pared trasera, Rosca M5, Generación 1, Logotipo "PHOENIX CONTACT"

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
31 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020