Lista de productos: caja de base CM

Filtro

13 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Caja para electrónica - CM175-LG/H 35/BO/DB/GH BK - 2941507

Carcasa completa con rendijas de ventilación, puenteado transversal: sin conector de bus, color: negro, anchura: 175 mm, longitud: 125 mm, altura: 155 mm, número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - CM125-LG/H 35/BO/DB BK - 2941691

Carcasa completa con rendijas de ventilación, puenteado transversal: sin conector de bus, color: negro, anchura: 125 mm, longitud: 102 mm, altura: 138 mm, número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - CM125-LG/H 35/BO/DB/GH BK - 2941840

Carcasa completa con rendijas de ventilación, puenteado transversal: sin conector de bus, color: negro, anchura: 125 mm, longitud: 102 mm, altura: 138 mm, número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Módulo para electrónica - CM200-LG/H 55/BO/DB/GH BK - 2941853

Carcasa completa con rendijas de ventilación, puenteado transversal: sin conector de bus, color: negro, anchura: 200 mm, longitud: 149 mm, altura: 165 mm, número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - CM 50-LG/H 30/BO BK - 2942878

Carcasa completa con rendijas de ventilación, puenteado transversal: sin conector de bus, color: negro, anchura: 50 mm, longitud: 102 mm, altura: 133 mm, número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - CM 75-LG/H 35/BO BK - 2942881

Carcasa completa con rendijas de ventilación, puenteado transversal: sin conector de bus, color: negro, anchura: 75 mm, longitud: 102 mm, altura: 103 mm, número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - CM125-LG/H 12,5/BO BK - 2942894

Carcasa completa con rendijas de ventilación, puenteado transversal: sin conector de bus, color: negro, anchura: 125 mm, longitud: 102 mm, altura: 115,5 mm, número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - CM125-LG/H 35/BO BK - 2942904

Carcasa completa con rendijas de ventilación, puenteado transversal: sin conector de bus, color: negro, anchura: 125 mm, longitud: 102 mm, altura: 138 mm, número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - 2943055

Carcasa completa con rendijas de ventilación, puenteado transversal: sin conector de bus, color: negro, anchura: 125 mm, longitud: 102 mm, altura: 115,5 mm, número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - CM 50-LG/H 12,5/BO BK - 2943592

Carcasa completa con rendijas de ventilación, puenteado transversal: sin conector de bus, color: negro, anchura: 50 mm, longitud: 102 mm, altura: 115,5 mm, número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:
13 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020