Homologación
Adaptador, 4-polos, Conector macho recto M8, codificado A, a Hembra de conexión recto M12, codificado A
Conector de válvula, 3-polos, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificado A, a Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z
Conector de válvula, 3-polos, Conector macho acodado M12, codificado A, a Conector de válvula B (10 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z
Adaptador de conector de válvula doble, npn, 4-polos, PUR, negro RAL 9005, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificado A, a Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z y Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z, distancia de conector de válvulas: 0,15 m
Adaptador de conector de válvula doble, npn, 4-polos, PUR, negro RAL 9005, Conector macho acodado M12 SPEEDCON, codificado A, a Conector de válvula B (10 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z y Conector de válvula B (10 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, distancia de conector de válvulas: 0,15 m
Cable de conexión, 3-polos, tipo de cable variable, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificado A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), Para adaptadores de conector de válvula
Cable de conexión, 4-polos, tipo de cable variable, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificado A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), Para adaptadores dobles de conector de válvula
Conector de válvula, 4-polos, Conector macho recto M12, codificado A, a Conector de válvula A (DESINA), con 1 LED, conectado con Diodo Z
Adaptador, 3-polos, Conector macho recto M8, codificado A, a Hembra de conexión recto M12, codificado A
Adaptador, 3-polos, Conector macho recto M12, codificado A, a Hembra de conexión recto M8, codificado A
"$pageName" en