Homologación
Tipo de conexión
Amplificador separador de salida, HART. Separa y transmite señales de 0/4-20mA hacia una carga (convertidor I/P, válvulas de regulación, indicadores). Separación galvánica de 3 vías, detección de rotura de cable, SIL 2 según IEC 61508, conexión por tornillo.
Amplificador separador de salida, HART. Separa y transmite señales de 0/4-20 mA hacia una carga (convertidor I/P, válvulas de regulación, indicadores). Separación galvánica de 3 vías, detección de rotura de cable, SIL 2 según IEC 61508, conexión push-in.
"$pageName" en