Lista de productos accesorios de protección contra sobretensiones para la técnica MCR

Filtro

27 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

nuevo

Tapa - TTC-3-LCP - 2908843

Tapa final como cierre de una serie de bornes TERMITRAB complete TTC-3...

Precio cliente:
nuevo

Tapa - TTC-6-LCP - 2908729

Tapa final como cierre de una serie de bornes TERMITRAB complete TTC-6...

Precio cliente:

Placa separadora - PT-IQ-EX-H-PP - 2905024

Placa separadora para carriles NS-35/7,5 en construcción aislada (el carril está aislado mediante un caballete "AB/NS") para garantizar la dimensión del hilo de 50 mm entre el controlador y la protección contra sobretensiones en sistemas PT-IQ-EX.

Precio cliente:

Placa separadora - PT-IQ-EX-L-PP - 2905023

Placa separadora para carriles NS-35/7,5 para garantizar la dimensión del hilo de 50 mm entre el controlador y la protección contra sobretensiones en sistemas PT-IQ-EX.

Precio cliente:

Conector de bus para carriles - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - 2906878

Conector de bus para carril para el sistema PT-IQ para establecer la comunicación remota y la fuente de alimentación al fijar un módulo de protección contra sobretensiones.

Precio cliente:

Conector de bus para carriles - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0/10 - 2905365

Conector de bus para carril para el sistema PT-IQ para establecer la comunicación remota y la fuente de alimentación al fijar un módulo de protección contra sobretensiones.

Precio cliente:

Puente enchufable - PT-IQ-JUMPER-2.0 - 2906879

Puente enchufable para elementos de base PT-IQ para evitar mensajes de error en PT-IQ-PTB cuando no se ha conectado una protección enchufable.

Precio cliente:

Elemento base de protección contra sobretensiones - PT-IQ-5-EX-BE-UT - 2905497

Elemento de base para protección enchufable PLUGTRAB PT-IQ-2X2-EX

Precio cliente:

Elemento base de protección contra sobretensiones - PT-IQ-3-EX-BE-UT - 2905496

Elemento de base para protección enchufable PLUGTRAB PT-IQ-1X2-EX

Precio cliente:

Elemento base de protección contra sobretensiones - PT-IQ-5-BE-UT - 2905363

Elemento de base para protección enchufable PLUGTRAB PT-IQ (5-HF, 4X1, 2X2)

Precio cliente:
27 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020