Lista de productos Accesorios para sistemas enchufables de carga

Filtro

40 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Estándar (norma o disposición) según el cual se homologa o se construye un producto, helpImageUrl=]

Tapa protectora - EV-T2SC-EM - 1627635

Tapa de protección con autocierre para toma de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, atornillado por la parte delantera, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-T2SC-EMF - 1069199

Tapa de protección con autocierre para toma de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, atornillado por la parte delantera, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Orificios de fijación en la parte delantera, Orificios de fijación en la parte delantera

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-T2SC - 1405217

Tapa de protección con autocierre para toma de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, atornillado por la parte delantera, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Rosca M5

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-T2SC - 1627780

Tapa de protección con autocierre para toma de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, atornillado por la parte delantera, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Rosca M5

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-GBSCO - 1623415

Tapa de protección de apertura automática para toma de carga de infraestructuras, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, lateralmente en caja de carga de infraestructuras, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

Tapa de protección con autocierre para toma de carga de infraestructuras, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, lado derecho o lado izquierdo en caja de carga para infraestructuras, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-GBSC - 1623416

Tapa de protección con autocierre para toma de carga de infraestructuras, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, lado derecho o lado izquierdo en caja de carga para infraestructuras, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera

Precio cliente:

Marco de sujeción - EV-T2SF-EM - 1627637

Marco de fijación para toma de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, atornillado por la parte trasera, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera

Precio cliente:

Marco empotrado - EV-T2SF - 1405218

Marco empotrado para caja de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, atornillado por la parte trasera, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Rosca M5

Precio cliente:
40 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020