Lista de productos Accesorios para cables de carga

Filtro

24 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Estándar (norma o disposición) según el cual se homologa o se construye un producto, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Posición de estacionamiento - EV-T1AC-PARK - 1624139

Soporte para conectores de carga para vehículos como posición de aparcamiento en postes de carga (EVSE), Tipo 1, SAE J1772, Montaje en pared delantera

Precio cliente:

Posición de estacionamiento - EV-GBDC-PARK-SW - 1623497

Soporte para conectores de carga para vehículos como posición de aparcamiento en postes de carga (EVSE), GB/T, GB/T 20234.3, Montaje en pared delantera

Precio cliente:

Posición de estacionamiento - EV-GBDC-PARK-R - 1623496

Soporte para conectores de carga para vehículos como posición de aparcamiento en postes de carga (EVSE), GB/T, GB/T 20234.3, Montaje en pared delantera

Precio cliente:

Posición de estacionamiento - EV-GBDC-PARK - 1623770

Soporte para conectores de carga para vehículos como posición de aparcamiento en postes de carga (EVSE), GB/T, GB/T 20234.3, Montaje en pared delantera

Precio cliente:

Posición de estacionamiento - EV-T2CCS-PARK - 1624153

Soporte para conectores de carga para vehículos como posición de aparcamiento en postes de carga (EVSE), CCS tipo 2, IEC 62196-3, Montaje en pared delantera

Precio cliente:

Posición de estacionamiento - EV-T1CCS-PARK - 1624143

Soporte para conectores de carga para vehículos como posición de aparcamiento en postes de carga (EVSE), CCS tipo 1, SAE J1772, Montaje en pared delantera

Precio cliente:

Posición de estacionamiento - EV-GBAC-PARK - 1624142

Soporte para conectores de carga para vehículos como posición de aparcamiento en postes de carga (EVSE), GB/T, GB/T 20234.2, Montaje en pared delantera

Precio cliente:

Posición de estacionamiento - EV-T2AC-PARK - 1624148

Soporte para conectores de carga para vehículos como posición de aparcamiento en postes de carga (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera

Precio cliente:

Soporte de pared - EV-ICCPD-WB - 1622474

, Tipo 2, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, Cable de carga móvil

Precio cliente:

Muestra - EV-T1G2C-DEMO-0,2M14ASBK01 - 1627648

Muestra DEMO conector de carga para vehículos AC, muestra visual para medición y visitas de clientes, sin función, con capuchón, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, longitud: 0,2 m, Línea de diseño 2

Precio cliente:
24 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020