Lista de productos: accesorios para los relés de acoplamiento clásicos y seguros

Filtro

6 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Soportes modulares - TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI - 2902913

Termination Carrier universal para conexión redundante de 16 módulos PSR-FSP a tarjetas de salida digitales a través de dos conectores enchufables D-SUB, 37 polos (conexión 1:1). Solución para aplicaciones de parada de emergencia (Emergency Shut Down, ESD).

Precio cliente:

Soportes modulares - TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI - 2902914

Termination Carrier universal para la conexión redundante de 16 módulos PSR-ETP a tarjetas de salida digitales a través de dos conectores D-SUB, 37 polos (conexión 1:1). Solución para aplicaciones de Fire & Gas (F&G)

Precio cliente:

Conector - TC-C-PTSM-50-00000000J1J1 - 2903388

Conector de puente para enlazar los contactos de respuesta de ubicaciones de módulos no utilizadas. Utilización en Termination Carrier para módulo de relés Safety de la serie PSR-FSP.

Precio cliente:

Juego de cables - TC-C-PSR3-SC-A10000A20000 - 2903389

Juego de cables para transmisión de señales en Termination Carrier para módulo de relés Safety de la serie PSR-FSP. Conexión de los bornes A1 y A2 (transmisión de señales) con conexión por tornillo mediante un conector enchufable PTSM de 6 polos a la placa de señales.

Precio cliente:

Juego de cables - TC-C-PSR3-SC-A10000A23132 - 2903390

Juego de cables para transmisión de señales en Termination Carrier para módulo de relés Safety de la serie PSR-FSP. Conexión de los puntos de embornaje A1 y A2 (transmisión de señales), así como 31 y 32 (contacto de respuesta) con conexión por tornillo mediante un conector enchufable PTSM de 6 polos a la placa de señales.

Precio cliente:

Juego de cables - TC-C-PSR3-SC-A100V+A20000 - 2903391

Juego de cables para transmisión de señales y alimentación de tensión en Termination Carrier para módulo de relés Safety de la serie PSR-ETP. Conexión de los puntos de embornaje A1 y A2 (transmisión de señales), así como V+ (alimentación) con conexión por tornillo mediante un conector enchufable PTSM de 6 polos a la placa de señales.

Precio cliente:
6 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020