Lista de productos Sistemas de cableado y accesorios

Filtro

6 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Módulo de alimentación y de señalización de errores con conexión push-in, conector de bus para carril correspondiente ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN incluido

Precio cliente:

Adaptador para programación - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Adaptador para programación con interfaz USB para la programación con software. El controlador USB está incluido en las soluciones de software de los productos a programar, por ejemplo convertidores de medición o gestores de motores.

Precio cliente:

Conector - MACX MCR-CJC - 2924993

Conector para la compensación de punto frío para termopares, para una conexión segura de valores de límite, en combinación con el convertidor de temperatura MACX ...-T-UI...

Precio cliente:

Conector de bus para carriles - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Conector para carriles para el montaje en el riel portador. Universal para carcasas TBUS. Contactos dorados, 5 polos

Precio cliente:

Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error - MACX MCR-PTB - 2865625

Módulo de alimentación y de señalización de errores con conexión por tornillo, conector de bus para carril correspondiente ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN incluido

Precio cliente:

Conector - MACX MCR-I20 - 2905680

Borne de conexión para señales de corriente, +20 mA ... -20 mA, para una conexión segura de valores límite, en combinación con los convertidores de temperatura MACX ...-T-UI...

Precio cliente:
6 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020