Lista de productos Tecnología de conexión AC

Filtro

63 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Conect. enchuf. para apar. pared poster. - PRC 3-FT25-MC4 150 FE - 1410531

Conector para equipos PRC, negro, 3 polos, 690 V (IEC 61984), 32 A, conexión engastada, 4,0 mm² con longitud de cable de 150 mm, puntera con collar aislante

Precio cliente:

Conect. enchuf. para apar. pared poster. - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Soporte de contactos PRC sin contactos, negro, 3 polos, 690 V/35 A, para contactos engastados de 2,5 mm² ... 6 mm²

Precio cliente:

Conector - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Conector PRC, negro, 3 polos, 1,5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A, con conexión por tornillo para cables con diámetro exterior de 12 mm ... 16 mm.

Precio cliente:

Conector - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Conector PRC, negro, 3 polos, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, con conexión por tornillo para cables con diámetro exterior de 16 mm ... 21 mm.

Precio cliente:

Conector - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Conector PRC, negro, 3 polos, 1,5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A, con conexión por tornillo para cables con diámetro exterior de 8 mm ... 12 mm.

Precio cliente:

Conector - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Conector PRC, negro, 3 polos, 1,5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A, con conexión por tornillo para cables con diámetro exterior de 8 mm ... 21 mm.

Precio cliente:

Capuchón - PRC COVER M - 1409237

Capuchón para conector para dispositivos PRC para 3 y 5 polos

Precio cliente:

Conector - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Conector PRC, negro, 5 polos, 1,5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A, con conexión por tornillo para cables con diámetro exterior de 8 mm ... 12 mm.

Precio cliente:

Conector - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Conector PRC, acoplamiento, 5 polos, 1,5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A, con conexión por tornillo para cables con diámetro exterior de 12 mm ... 16 mm, negro

Precio cliente:

Conector - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Conector PRC, negro, 5 polos, 1,5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A, con conexión por tornillo para cables con diámetro exterior de 16 mm ... 21 mm.

Precio cliente:
63 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020