Lista de productos Tecnología de conexión AC

Filtro

51 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRODUCT_FAMILY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Conector enchufable de acoplamiento - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Conector enchufable para instalación, Familia de artículos: PRC 35, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 16 mm, diámetro de cable máx.: 21 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conect. enchuf. para apar. pared poster. - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Pasamuro, Familia de artículos: PRC 35, Conect. enchuf. para apar. pared poster., material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 3, tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión engastada, Tipo de contacto: Pin

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector enchufable de acoplamiento - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Conector enchufable para instalación, Familia de artículos: PRC 35, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 12 mm, diámetro de cable máx.: 16 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector enchufable de acoplamiento - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Conector enchufable para instalación, Familia de artículos: PRC 35, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 8 mm, diámetro de cable máx.: 12 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector enchufable de acoplamiento - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Conector enchufable para instalación, Familia de artículos: PRC 35, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 8 mm, diámetro de cable máx.: 21 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Capuchón - PRC COVER M - 1409237

Capuchón, Familia de artículos: PRC 35, Capuchón, material carcasa: PPE, color: negro. Apto para conector macho (MS)

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector enchufable de acoplamiento - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Conector enchufable para instalación, Familia de artículos: PRC 35, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 8 mm, diámetro de cable máx.: 12 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector enchufable de acoplamiento - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Conector enchufable para instalación, Familia de artículos: PRC 35, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 12 mm, diámetro de cable máx.: 16 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector enchufable de acoplamiento - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Conector enchufable para instalación, Familia de artículos: PRC 35, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 16 mm, diámetro de cable máx.: 21 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector enchufable de acoplamiento - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Conector enchufable para instalación, Familia de artículos: PRC 35, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 8 mm, diámetro de cable máx.: 21 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
51 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020