Lista de productos Sistemas de control de carga AC

Filtro

16 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sistema de control de carga AC - EM-CP-PP-ETH - 2902802

El EV Charge Control sirve para cargar vehículos eléctricos en una red de corriente alterna trifásica conforme a IEC 61851-1 Mode 3. Todas las funciones de mando necesarias para ello están integradas. Están disponibles las funciones adicionales para aplicaciones de carga diferentes.

Precio cliente:

Aparato de control de tensión - EM-EV-CLR-12V - 2903246

El EV Charge Lock Release supervisa la tensión de servicio de 12 V del actuador electromotriz de un dispositivo de bloqueo de conector, conduce las señales de bloqueo y desbloqueo y envía un impulso de desbloqueo al actuador cuando cae la tensión de servicio.

Precio cliente:
nuevo

Sistema de control de carga AC - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-PCB - 1623656

Nivel 2 control de carga según SAE J1772 para cargar vehículos eléctricos con interruptores de protección integrados como solución de una placa.

Precio cliente:
nuevo

Sistema de control de carga AC - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-HS - 1627215

Nivel 2 control de carga según SAE J1772 para cargar vehículos eléctricos con interruptores de protección integrados como solución de una placa para el montaje en el carril.

Precio cliente:

Sistema de control de carga AC - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

El sistema de control de carga EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS con carcasa para el montaje sobre carril sirve para cargar vehículos eléctricos en la red de corriente alterna trifásica según IEC 61851-1, modo 3. Todas las funciones de carga y una gran cantidad de ajustes de configuración así como un control de bloqueo vienen ya integrados.

Precio cliente:

Sistema de control de carga AC - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

El sistema de control de carga EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB como placa de circuito impreso sirve para cargar vehículos eléctricos en la red de corriente alterna trifásica según IEC 61851-1, modo 3. Todas las funciones de carga y una gran cantidad de ajustes de configuración así como un control de bloqueo vienen ya integrados.

Precio cliente:

Sistema de control de carga AC - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

El sistema de control de carga EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS con carcasa para montaje sobre carril sirve para cargar vehículos eléctricos en la red de corriente alterna trifásica según IEC 61851-1, modo 3. Ideal para postes de carga con conector de carga para vehículos de montaje fijo. Todas las funciones de carga y una gran cantidad de ajustes de configuración vienen ya integrados.

Precio cliente:

Sistema de control de carga AC - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

El sistema de control de carga EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB como placa de circuito impreso sirve para cargar vehículos eléctricos en la red de corriente alterna trifásica según IEC 61851-1, modo 3. Optimizado para postes de carga con conector de carga para vehículos montado de forma fija. Todas las funciones de carga y una gran cantidad de ajustes de configuración vienen ya integradas.

Precio cliente:
nuevo

Sistema de control de carga AC - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - 1627742

El sistema de control de carga EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB como placa de circuito impreso sirve para cargar vehículos eléctricos en la red de corriente alterna trifásica según IEC 61851-1, modo 3. Optimizado para postes de carga con conector de carga para vehículos montado de forma fija. Todas las funciones de carga y una gran cantidad de ajustes de configuración vienen ya integradas.

Precio cliente:
nuevo

Sistema de control de carga AC - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - 1627743

El sistema de control de carga EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB como placa de circuito impreso sirve para cargar vehículos eléctricos en la red de corriente alterna trifásica según IEC 61851-1, modo 3. Todas las funciones de carga y una gran cantidad de ajustes de configuración así como un control de bloqueo vienen ya integrados.

Precio cliente:
16 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020