Homologación
Estándar (norma o disposición) según el cual se homologa o se construye un producto
Predeterminado
Estándar de carga
Lado de la infraestructura
Lado del vehículo
Tipo de bloqueo
Corriente de carga
Cable de carga AC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, con capuchón, C-Line negro/gris, Tipo 1, SAE J1772, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), línea de diseño C-Line, cable: 25 ft, negro, recto, Revestimiento del cable especial, cara de enchufe: negro, zona de agarre: gris
Cable de carga AC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, con capuchón, Línea de diseño 1, GB/T, GB/T 20234.2, 16 A / 250 V (AC), línea de diseño D-Line, cable: 0 m, naranja, recto, cara de enchufe: gris, zona de agarre: gris
Cable de carga AC móvil con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras, con opción de bloqueo para candado, con capuchones, C-Line negro/gris, Tipo 1, Tipo 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), línea de diseño C-Line, cable: 4 m, negro, recto, cara de enchufe: negro, zona de agarre: gris
Cable de carga AC móvil con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras, con opción de bloqueo para candado, con capuchones, C-Line negro/gris, Tipo 1, Tipo 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), línea de diseño C-Line, cable: 4 m, negro, recto, cara de enchufe: negro, zona de agarre: gris
Cable de carga AC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, con opción de bloqueo para candado, con capuchón, C-Line negro/gris, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), línea de diseño C-Line, cable: 4 m, negro, recto, cara de enchufe: negro, zona de agarre: gris
Cable de carga AC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, con opción de bloqueo para candado, con capuchón, C-Line negro/gris, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), línea de diseño C-Line, cable: 4 m, negro, En espiral, cara de enchufe: negro, zona de agarre: gris
Cable de carga AC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, con opción de bloqueo para candado, con capuchón, C-Line negro/gris, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), línea de diseño C-Line, cable: 5 m, negro, recto, cara de enchufe: negro, zona de agarre: gris
Cable de carga AC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, con opción de bloqueo para candado, con capuchón, C-Line negro/gris, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), línea de diseño C-Line, cable: 4 m, negro, recto, cara de enchufe: negro, zona de agarre: gris
Cable de carga AC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, con opción de bloqueo para candado, con capuchón, C-Line negro/gris, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), línea de diseño C-Line, cable: 5 m, negro, recto, cara de enchufe: negro, zona de agarre: gris
Cable de carga AC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, con opción de bloqueo para candado, con capuchón, C-Line negro/gris, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), línea de diseño C-Line, cable: 4 m, negro, En espiral, cara de enchufe: negro, zona de agarre: gris
"$pageName" en