Ir a todas las informaciones de prensa

Microbornes que ahorran espacio con conexión push-in

27.06.2017

Microbornes MP 1,5  

Microbornes que ahorran espacio con conexión push-in

Para poder realizar un cableado cómodo y un montaje variable en un espacio estrecho, Phoenix Contact le ofrece los nuevos microbornes MP 1,5 con tecnología de conexión push-in para el carril NS 15 pequeño.

Con ello, se tiene en cuenta la creciente miniaturización en la construcción de máquinas, instalaciones de conmutación y armarios de control. La capacidad de conexión es de 0,14 mm² a 1,5 mm². Especialmente para su instalación en edificios se ofrecen los bloques de distribución de potencial sin carril compactos MPI, diseñados según la norma DIN EN 60998-1/VDE 0613-1. Los microbornes le ofrecen una posibilidad de prueba mediante orificios de prueba en cada punto de embornaje. Además puede rotular cada punto de embornaje con tiras de identificación autoadhesivas de forma que su cableado sea claro.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020