Ir a todas las informaciones de prensa

La fuente de alimentación más potente del mercado

28.11.2019

Fuente de alimentación QUINT POWER 40 A sobre el carril DIN  

QUINT POWER 40 A con el lado de salida más potente

Con las nuevas fuentes de alimentación QUINT POWER con una corriente de salida de 40 A, Phoenix Contact le ofrece las fuentes de alimentación más potentes del mercado. Convénzase de las innovadoras funciones.

El equipo monofásico con un PFC de varios niveles en el lado de entrada optimiza el rendimiento en todo el rango de potencia para una larga vida útil. El equipo trifásico no genera ninguna corriente de entrada evitando así la activación involuntaria del fusible de seguridad tras una breve interrupción de la red.

Asegure una alta disponibilidad de la planta con las fuentes de alimentación QUINT POWER. Para una ampliación sencilla de su instalación utilice el boost estático con hasta un 125 % de la corriente nominal. Además, tiene a su disposición el boost dinámico para el arranque de cargas pesadas con hasta el doble de la corriente nominal durante hasta 5 s. La SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology) le proporciona una corriente nominal séxtuple durante hasta 15 ms activando así de forma selectiva los interruptores de potencia. Los consumidores conectados en paralelo siguen funcionando.

El lado de entrada con descargador de gas integrado ofrece una alta inmunidad a interferencias de hasta 6 kV, así como un tiempo buffer en caso de fallo de red de al menos 20 ms.

La amplia señalización con contactos analógicos, digitales y de relé permite además un control funcional preventivo de su instalación. Los estados de funcionamiento críticos se le notifican antes de que se produzcan fallos.

Configure la fuente de alimentación según sus necesidades. Adapte umbrales de señalización y curvas características de forma personalizada según sus necesidades y realice su pedido ya a partir de 1 unidad.

Gracias al amplio rango de temperatura de -40 °C a +70 °C también podrá utilizar de forma flexible los equipos en zonas con condiciones ambientales extremas.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020