Ir a todas las informaciones de prensa

Conectores para placa de circuito impreso de doble piso

29.01.2020

Nuevos conectores para placa de circuito impreso de doble piso  

Nuevos conectores para placa de circuito impreso de doble piso

Los conectores para placa de circuito impreso de doble piso completan la gama de productos existente de Phoenix Contact en paso de 2,54 mm.

Los conectores de doble piso de la serie DMCC permiten, gracias al apantallamiento CEM, el suministro fiable de datos y potencia a los equipos, incluso con un solo cable Ethernet (PoE).

Los conectores crimpados resultan adecuados para secciones de cable de 0,14 a 0,75 mm² y se han diseñado para hasta 6 A/160 V. Los conectores diseñados con dos polos y cuatro contactos y las carcasas de base ofrecen la solución para aplicaciones con espacio reducido gracias a su tamaño compacto. La herramienta opcional permite el crimpado manual o automatizado.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020