Ir a todas las informaciones de prensa

Iluminación óptima del armario de control con tecnología LED

11.05.2015

Luces del armario de control PLD de la clase 400 y 600  

La óptica integrada permite una iluminación óptima del armario de control

Las nuevas luces del armario de control PLD de Phoenix Contact con tecnología LED y una óptica integrada proporcionan una iluminación clara y adaptada al entorno del armario de control hasta la zona más inferior.

Las luces se instalan sin herramientas en un abrir y cerrar de ojos. El programa de productos abarca, además de los accesorios para cables y de montaje, dos clases de potencia. Las luces de la clase 600 disponen de una entrada de amplio alcance AC y pueden conectarse en serie. Estas se conectan y desconectan automáticamente mediante un sensor de movimiento integrado. Mediante una toma de corriente específica del país incluso pueden accionarse dispositivos externos en un armario de control conectado sin tensión. Las luces compactas de la clase 400 se alimentan con 24 V DC. La elección entre tres longitudes de luz así como la ventana de salida de luz giratoria permite una adaptación óptima a distintos anchos del armario de control y profundidades de montaje de la placa del armario de control. Asimismo, las luces pueden conectarse en serie y pueden conectarse y desconectarse manualmente mediante pulsador integrado o bien automáticamente mediante interruptor de posicionamiento de la puerta preconectado.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020