Ir a todas las informaciones de prensa

Distribución de potencial con ahorro de espacio de 6 mm

01.02.2018

Interruptor de protección de equipos PTCB puenteado con bornes para carril en la gama CLIPLINE complete  

Distribución de potencial sencilla y con ahorro de espacio con el interruptor de protección de equipos PTCB

El interruptor protector de equipos electrónico monocanal PTCB de Phoenix Contact, con una capacidad de ajuste de entre uno y ocho amperios, es particularmente adecuado para la distribución de potencial sencilla y con ahorro de espacio.

Gracias a la capacidad de puenteado con la gama del sistema de bornes para carril CLIPLINE complete podrá emplear tanto bornes para carril estándar como accesorios. No es necesario la cualificación de nuevos materiales. Así complementará las aplicaciones existentes de forma rápida y sencilla. Gracias a un ancho de construcción de 6 mm, que permite ahorrar espacio, los equipos ofrecen una protección fiable frente a corrientes de cortocircuito y de sobrecarga en espacios estrechos. Con los valores de corriente ajustables en cada equipo se pueden adecuar a diferentes aplicaciones. Se pueden realizar adaptaciones incluso durante la puesta en servicio. Puede reaccionar ante cambios en la aplicación en cualquier momento. La gama de productos ofrece tres equipos ajustables con diferentes rangos de corriente nominal de entre uno y ocho amperios. La línea de productos PTCB se completa con otros cuatro productos con corrientes nominales fijas de dos, tres cuatro o seis amperios.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020