Ir a todas las informaciones de prensa

Módulo inalámbrico Bluetooth compacto para la transmisión de señales inalámbrica

17.04.2017

Wireless MUX: el cable de señales inalámbrico  

Wireless MUX: el cable de señales inalámbrico

Wireless-MUX transmite 16 señales digitales y 2 señales analógicas en ambas direcciones, con lo cual puede sustituir un cable de señales de 40 hilos.

Los nuevos productos disponen de una plataforma de hardware modernizada basada en el estándar Bluetooth 4.0 más reciente y ofrecen canales analógicos con mayor precisión. La conexión de antena se modifica en el curso de la estandarización de los módulos inalámbricos Phoenix Contact de MCX a RSMA y se desplaza a la parte superior en el armario de control para optimizar la necesidad de espacio.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Más información