Ir a todas las informaciones de prensa

Switches gestionados para redes en expansión

20.04.2018

Nuevos switches gestionados de la línea de productos FL SWITCH 2000  

Perfectos para el diseño de redes en expansión: los nuevos switches de 16 puertos de la serie FL SWITCH 2000

Las nuevas variantes de los switches gestionados 2000 permiten la conexión de hasta 16 participantes de red.

Con 16 variantes de puerto nuevas, Phoenix Contact amplía su oferta de switches gestionados de la línea de productos FL-Switch 2000 para el creciente número de participantes aptos para Ethernet en redes de automatización.

La flexibilidad de la variedad de conexiones con hasta cuatro puertos de fibra de vidrio, puertos Combo y distintos tipos de conexiones de fibra óptica en SC, ST/BFOC o LC también sigue siempre presente en las nuevas variantes. Además, en la gama ampliada el usuario puede seleccionar el volumen de funciones adaptado a su aplicación así como variantes gigabit en caso de una elevada necesidad de comunicación.

Con el nuevo conector para la fuente de alimentación con Push-in Technology puede realizarse además más deprisa la instalación de los equipos. Gracias al manejo frontal universal con ello también es posible un cableado automatizado.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020