Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevos switches no gestionados para Profinet y EtherNet/IP

29.01.2020

Switches no gestionados de 5 y 8 puertos  

Dos nuevos switches no gestionados para PROFINET y EtherNet/IP

Phoenix Contact saca al mercado dos nuevos switches no gestionados para EtherNet/IP y Profinet.

Los productos con conexión a tierra "PNE" se han diseñado como aplicaciones de automatización en las que los datos de Profinet y EtherNet/IP se priorizan frente a los demás paquetes Ethernet.

Además, no solo se ofrecen a través del mismo filtro Multicast que los switches Profinet ya existentes (variantes PN), sino que admiten además la priorización UDP especial del tráfico de datos Ethernet/IP. Los switches permiten al usuario una integración perfecta sin más configuración.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020