Ir a todas las informaciones de prensa

Etiquetas autoadhesivas preimpresas para el marcado de circuitos eléctricos

23.08.2019

Etiqueta de advertencia y peligro autoadhesiva  

Letreros para instalaciones preimpresos en color para el marcado de instalaciones

Phoenix Contact le ofrece una amplia gama de etiquetas que cumplen los requisitos legales de un marcado de instalaciones adecuado.

Las nuevas etiquetas de advertencia y peligro autoadhesivas le permiten una creación individual de marcados de circuitos eléctricos. Los letreros preimpresos en color los recibe en material en rollos. Las etiquetas están compuestas por una lámina de PVC blanda y muy flexible que se adapta muy bien a superficies irregulares y se adhiere de forma fiable a largo plazo. En combinación con rollos de tinta de alta calidad se crean marcados que soportan las adversas condiciones industriales.

Esta resistencia también se aplica al utilizar disolventes. Las etiquetas autoadhesivas son adecuadas para el uso tanto en interiores como exteriores a temperaturas ambiente de -40 °C a +90 °C. Todas las impresoras de rollo de transferencia térmica de Phoenix Contact procesan este material.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Más información