Ir a todas las informaciones de prensa

Carcasas vacías y cajas de conexión de poliéster

15.08.2016

Carcasas de poliéster  

Carcasas de poliéster para usos Ex y no Ex

El programa de la serie de carcasas CLIPSAFE de Phoenix Contact se ha ampliado. Además de las carcasas de acero inoxidable ahora también tiene a su disposición 35 carcasas robustas de poliéster con certificación Ex para el uso en entornos de la tecnología de procesos.

Estas se ofrecen en cuatro construcciones y pueden equiparse individualmente con el amplio programa de los bornes para carril con homologación Ex de Phoenix Contact. Ahorre espacio mediante un nivel de cableado doble en las carcasas. Con el índice de protección IP66 no hay nada que impida un uso en exteriores seguro. 46 carcasas estándar adicionales de poliéster para entornos industriales y zonas no Ex completan el programa de las carcasas de poliéster. Pueden equiparse individualmente con todos los productos del programa de productos de Phoenix Contact. Para realizar su solicitud y su pedido rápidamente tiene a su disposición un formulario web. En el formulario pueden incluirse fácilmente los requisitos para una caja equipada de forma individual. El software CLIP PROJECT le permite diseñar rápida y cómodamente regletas de bornes sin fallos.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020