Ir a todas las informaciones de prensa

Carcasas de base robustas con anclajes soldados

15.08.2016

Carcasas de base robustas con anclajes soldados  

Para una mayor estabilidad: carcasas de base PC 5 con anclajes soldados

Phoenix Contact comercializa nuevas carcasas de base para conectores para placa de circuito impreso de la serie PC 5.

Las carcasas de base con paso de 7,62 mm disponen de bridas laterales con anclajes soldados en la parte inferior. Gracias a estos anclajes soldados puede excluir de forma fiable errores de conexión y soldar las carcasas de base con gran estabilidad. De este modo, la serie PC 5 resulta adecuada para aplicaciones con solicitaciones mecánicas elevadas. Las carcasas de base se han diseñado para corrientes hasta 41 A y tensiones hasta 630 V (UL: 300 V). Los modelos de dos a seis polos son adecuados para todos los conectores de la serie PC 5 con o sin bloqueo Click and Lock. Para la conexión de conductores segura y cómoda tiene a su disposición piezas de conectores con conexión por tornillo o por resorte.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020