Ir a todas las informaciones de prensa

Concepto de apantallamiento innovador: perfecto y seguro

01.04.2019

Concepto de apantallamiento para conectores confeccionados  

La Advanced Shielding Technology garantiza una conexión de pantalla extremadamente fiable y robusta

La nueva Advanced Shielding Technology de Phoenix Contact le garantiza una conexión de pantalla absolutamente segura y fiable.

En el proceso de producción, el metal líquido forma una unidad sin huecos entre la pantalla trenzada y el conducto. Esto hace que la calidad de la transmisión de datos, señales y potencia con conectores confeccionados aumente incluso en condiciones medioambientales extremas.

Mediante la conexión de amplia superficie de la pantalla trenzada y los conectores, en caso de cortocircuito se mantiene un calor bajo, de manera que el flujo de corriente permanece asegurado. Advanced Shielding Technology es segura respecto a CEM y resistente a sobretensiones transitorias por las cargas inductivas de los procesos de conmutación. Los conectores cuentan con un apantallamiento seguro incluso en caso de cargas mecánicas elevadas, como golpes y vibraciones o corrientes de rayo de hasta 20 kA.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020