Ir a todas las informaciones de prensa

Phoenix Contact habla IO-Link

06.12.2018

La gama IO-Link de Phoenix Contact  

Productos IO-Link para el armario de control y la instalación en campo de Phoenix Contact

IO-Link, el protocolo de transferencia con estándar abierto para la automatización del futuro, es el estándar de comunicación con un mayor crecimiento actualmente en la automatización industrial.

Phoenix Contact ofrece para ello una amplia gama IP20 e IP67 desde el maestro IO-Link pasando por dispositivos IO-Link hasta el cableado y el software.

Esto hace que todos los equipos hablen un idioma y se puedan diagnosticar, parametrizar y configurar de forma sencilla a través del sistema de control. La conexión a PROFICLOUD directamente a través del sistema de control o una Cloud IoT Gateway permite una evaluación y diagnóstico cómodos de los datos desde cualquier punto del mundo.

Con el sistema IO-Link, compuesto por E/S, arrancador de motor, relé de seguridad y software, Phoenix Contact ofrece todos los elementos para la industria del futuro.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020