Ir a todas las informaciones de prensa

Cajas para electrónica modulares de la serie ICS

15.04.2018

Cajas para electrónica modulares de la serie ICS  

Cajas para electrónica modulares de la serie ICS

Phoenix Contact presenta nuevas cajas para electrónica modulares especialmente para los equipos IoT del futuro.

Las cajas para electrónica ICS (Industrial Case System) están a su disposición en tamaños escalonados y con conexiones de equipo normalizadas como RJ45, USB, D-SUB o conectores hembra para antenas. La serie de cajas ofrece la base para aplicaciones de Industrie 4.0, la electrónica de potencia y la automatización de procesos como sistemas de comunicación, interfaces y pasarelas de enlace, módulos de relé o la tecnología de seguridad. Gracias al sistema modular altamente flexible puede adaptar las cajas a los requisitos de su aplicación. Las opciones de personalización adicionales ofrecen conectores de bus para carril opcionales, tapas de rotulación y distintas variantes de color.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020