Ir a todas las informaciones de prensa

Distribuidores de potencial compactos con conexión por tornillo y push-in

22.06.2018

Alimentación con conexión por tornillo, toma con conexión push-in  

Bornes para distribución de potencial compactos con conexión push-in e híbrida

Los distribuidores de potencial compactos PT y PTU ofrecen numerosas posibilidades de aplicación.

La alimentación se realiza mediante la conexión por tornillo sin mantenimiento. Las tomas se cablean sin herramientas con la conexión push-in. La construcción con ahorro de espacio de los bornes permite realizar la distribución o acumulación de potencial en un espacio pequeño.

Con los puentes enchufables estándar del sistema CLIPLINE complete puede puentear los bornes PT y PTU. Se comprueba con la toma de pruebas estándar de 2,3 mm. Para cada punto de embornaje se ofrece una opción de rotulación de gran superficie.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020