Ir a todas las informaciones de prensa

Iluminación óptima en cualquier entorno

16.03.2016

Nueva iluminación de máquina LED de la clase 100 y 200  

Gracias a la tecnología LED, la iluminación de máquina proporciona una iluminación óptima con eficiencia energética

Dos nuevas clases de potencia completan ahora la gama de iluminación de máquina LED de Phoenix Contact.

Los distintos índices de protección, construcciones y longitudes, así como su posibilidad de ajuste angular, permiten una iluminación óptima de máquinas en prácticamente cualquier entorno. Las 15 variantes nuevas se alimentan con 24 V DC y están protegidas contra inversión de polaridad y una tensión de alimentación demasiado elevada. Las luces LED según el índice de protección IP67 poseen una homologación ETL Intertek. Las variantes de la clase 100 destacan por su construcción estrecha y están disponibles en cinco longitudes de 196 a 1170 mm. Con ayuda del soporte incluido en el volumen de suministro, tras el montaje pueden girarse para una iluminación precisa. El suministro se realiza mediante la línea de alimentación acoplada de 3 m de longitud. Gracias a su tipo de construcción robusta, las luces de la clase 200 son resistentes frente a lubricantes refrigerantes y solicitaciones mecánicas como vibraciones y choques. Además, la ventana de salida de la luz está protegida frente a golpes mecánicos mediante un cristal de seguridad de 4 mm de grosor. Mediante longitudes de 190 a 1070 mm, el conector de montaje empotrado M12 y los accesorios para un montaje giratorio ofrecen una elevada flexibilidad. Para el rápido recambio de tubos fluorescentes convencionales resultan adecuadas las luces con 70 mm de diámetro. La gama ofrece una variante adecuada también para aplicaciones en entornos adversos que requieren el índice de protección IP69.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020