Ir a todas las informaciones de prensa

Bornas para fusible hasta 1000 V

25.02.2019

Las bornas de fusible con palanca UK son adecuadas para las aplicaciones estándar exigentes y para la energía fotovoltaica con 1000 V DC  

Bornas para fusible para aplicaciones de 1000 V con conexión por tornillo

Con las nuevas bornas de fusible con palanca UK siempre le ofrecemos el portafusibles adecuado para los distintos campos de aplicación.

Con 32 A y una potencia disipada de hasta 4 vatios son especialmente adecuados para las aplicaciones estándar exigentes y para la energía fotovoltaica con 1000 V DC.

Mediante la indicación de estado de diodo emisor de luz y con la opción de rotulación de gran superficie podrá identificar los fusibles disparados de forma rápida y sencilla. Se puede acceder fácilmente a los cartuchos de fusible, lo que permite cambiarlos cómodamente. La distribución o acumulación de potencial se realiza de forma sencilla mediante peines puenteadores. Se garantiza una mejor disipación del calor mediante espaciadores de uso opcional.

Los cartuchos de fusible según IEC y UL completan la gama. Las bornas para fusible están disponibles hasta una sección de 25 mm².


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020