Ir a todas las informaciones de prensa

Seguridad, rendimiento y escalabilidad: mantenimiento remoto con la nube

25.02.2019

mGuard Secure Cloud  

Mantenimiento remoto basado en la nube

Los servicios remotos mGuard Secure Cloud de Phoenix Contact pueden utilizarse a partir de ahora mismo con un rendimiento y una escalabilidad mejorados.

 Para lograrlo, Phoenix Contact trabaja ahora en colaboración con Amazon Web Services (AWS), el proveedor líder mundial de servicios informáticos en la nube. La colaboración garantiza los altos estándares de seguridad del ecosistema mGuard Secure Cloud teniendo en cuenta los máximos estándares europeos de protección de datos (RGPD).

La nube ofrece desde hace muchos años una plataforma de mantenimiento remoto basada en la nube especial para la fabricación de maquinaria pequeña y mediana. El manejo intuitivo permite conectar máquinas y otros objetos de mantenimiento remoto en pocos minutos a la nube mediante la tecnología VPN y, a continuación, acceder a ellos de forma segura a través de Internet.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020