Phoenix Contact ofrece ahora los nuevos conectores para fotovoltaica con conexión engastada.
Los conectores DC de la línea de productos SUNCLIX resultan especialmente aptos para una confección mecánica y simplifican el cableado de sistemas fotovoltaicos. Los conectores con índice de protección IP68 se han diseñado para corrientes de hasta 30 A y tensiones de hasta 1.500 V (IEC) o 1.000 V (UL). Los contactos así como los materiales de elevada calidad proporcionan una alta durabilidad bajo los efectos de los factores atmosféricos. Gracias a la combinación de conexión engastada y cara de enchufe SUNCLIX, adaptada a las necesidades del usuario, los conectores cumplen las elevadas exigencias en cuanto a eficiencia de procesos y seguridad de cableado.
"$pageName" en