Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevo configurador para amplificadores de separación

15.07.2015

Amplificadores de separación y transductores de medida  

Selección de productos rápida y sencilla con el configurador

Con el configurador en línea interactivo para amplificadores de separación y los transductores de medida de Phoenix Contact pueden encontrarse rápidamente productos adecuados para distintas aplicaciones.

Con unos pocos clics pueden encontrarse todos los equipos que se adaptan al correspondiente requisito. Esto facilita y reduce el tiempo de planificación de componentes eléctricos. Mediante la entrada de pocos parámetros se produce una selección de productos a partir del amplio programa de Phoenix Contact. Para ello, pueden seleccionarse criterios como el tipo de señal de entrada y salida, el rango de la tensión de alimentación, el tipo de conexión y muchas otras propiedades.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020