Ir a todas las informaciones de prensa

Relés de alta potencia para cargas DC elevadas

28.06.2016

Relés de alta potencia  

Los nuevos relés de alta potencia son compatibles con el sistema de relés RIFLINE complete

Para el sistema de relés para la industria RIFLINE complete de Phoenix Contact a partir de ahora mismo se suministran nuevos relés individuales.

Son adecuados para conectar cargas de corriente continua elevadas hasta 16 A y pueden utilizarse de forma universal como módulos de interfaz. Un imán de apagado integrado protege los contactos durante el proceso de desconexión de un desgaste excesivo. De este modo, aumenta la vida útil eléctrica de los relés. Mediante el uso de un material de contacto de alto rendimiento disponen adicionalmente de una buena compatibilidad frente a picos de corriente y tensión. Los relés de alta potencia electromecánicos están equipados con dos contactos NA conmutados en línea. Estos están disponibles en distintas variantes de tensión.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020