Ir a todas las informaciones de prensa

Registrar, supervisar y controlar señales con indicadores de procesos

21.09.2016

Indicador de procesos multifuncional para valores de medición analógicos  

Indicador de procesos multifuncional para valores de medición analógicos

Con los nuevos indicadores de procesos multifuncionales FA MCR pueden representarse y supervisarse señales de temperatura y analógicas.

Resultan adecuados para el uso en aplicaciones en las que deben registrarse y procesarse estas variables de medición. Resulta ventajosa la opción de conexión de muchos tipos de sensores, opcionalmente también con alimentación del sensor. Los indicadores de procesos disponen de dos salidas de inversores de relé y una salida analógica. Debido a las dimensiones de la carcasa normalizadas y a los bornes de conexión enchufables podrá instalar los equipos fácilmente. La configuración se realiza opcionalmente mediante el teclado frontal o con el software FDT/DTM. Los valores de proceso y el gráfico de barras con umbrales de conmutación pueden visualizarse e identificarse libremente en la pantalla. Un cambio de color de todo el indicador señaliza posibles estados de fallo. Los indicadores se suministran en variantes de campo y armario de control con el material de fijación incluido. Mediante las homologaciones UL y CSA puede utilizar los productos a escala internacional. La variante Ex correspondiente también resulta adecuada para aplicaciones con seguridad intrínseca.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020