Con los nuevos soportes de contacto push-in de 12 polos modulares puede conectar de forma sencilla hasta seis módulos con un total de 72 contactos de aviso en un conector B24.
Ahorre espacio con la cámara de embornaje particularmente compacta y logre, no obstante, una elevada densidad de contactos. Hasta ahora, solo era posible con la conexión crimpada clásica. Puede instalar conductores de hasta 1,5 mm² con la conexión push-in sin herramientas. Los soportes ofrecen una transmisión de señales segura hasta 10 A y 250 V. Puede combinar los nuevos soportes con otros módulos para lograr conectores individuales. Así logrará una interfaz modular altamente compacta en una carcasa. Los modelos de pines y conectores hembra caben en la carcasa de la serie B y se pueden insertar en los módulos de conexión crimpada habituales en el mercado.
"$pageName" en