Ir a todas las informaciones de prensa

Comunicación inalámbrica en el parque fotovoltaico

28.06.2018

Comunicación inalámbrica en el parque fotovoltaico  

Gestión de parques

Las nuevas cajas de conexión de generadores con módulos inalámbricos integrados minimizan el esfuerzo de cableado durante la instalación de parques fotovoltaicos.

Los datos de los participantes del parque pueden emitirse mediante interfaces RS-485 serie y transmitirse de forma inalámbrica a la gestión de parques central. Además, Phoenix Contact le ofrece una protección por fusible fiable de los strings fotovoltaicos, mediciones de corriente sencillas y seguras y mediciones de tensión hasta 1500 V en un diseño con ahorro de espacio y con optimización de la temperatura.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020