Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevas cajas para electrónica para sistemas de control

28.06.2016

Serie de carcasas ME-IO  

ME-IO: la solución de sistema óptima para módulos electrónicos diseñados a medida

Phoenix Contact amplía la serie de carcasas ME-IO con variantes en los anchos de construcción de 37,6 mm y 75,2 mm.

Las nuevas carcasas pueden alojar placas de circuito impreso vertical u horizontalmente. Ofrecen superficies frontales grandes para pantallas, elementos de mando o interfaces de datos opcionales. Las variantes diseñadas en la construcción L permiten además la integración sencilla de conexiones RJ45 o D-SUB en instalaciones en armarios de control con problemas de espacio. Con ello, esta serie de carcasas resulta óptima para tareas de control y comunicación complejas. Con más de 100 componentes de sistema, distintas construcciones de la carcasa y los accesorios adecuados, como tapas de marcado giratorias, ME-IO ofrece a los fabricantes de equipos una solución de sistema óptima para módulos electrónicos diseñados a medida.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020