Ir a todas las informaciones de prensa

Automatización sin límites con PLCnext Control

28.11.2017

Sistema de control PLCnext Control abierto sobre la base de la PLCnext Technology  

PLCnext Control es el primer sistema de control de la plataforma abierta PLCnext Technology

PLCnext Control es el primer producto de la plataforma de mando abierta de Phoenix Contact sobre la base de la PLCnext Technology.

El sistema de control aúna la robustez y seguridad de un PLC clásico con la transparencia y flexibilidad del entorno de los dispositivos inteligentes. Con la PLCnext Technology Phoenix Contact ofrece una respuesta a los retos del mundo de IIoT y simplifica las soluciones de control existentes. Ahora, pueden realizarse proyectos de automatización sin las limitaciones de los sistemas en propiedad. Como complemento a la programación PLC clásica según IEC 61131, la PLCnext Technology permite la programación de los sistemas de control en lenguajes de alto nivel, con lo cual se garantizan un rendimiento en tiempo real típico del PLC y la consistencia de datos también para lenguajes de alto nivel y código basado en modelos. Varios desarrolladores pueden trabajar independientemente entre sí en distintos lenguajes de programación y ello con sus herramientas de desarrollo favoritas. De este modo, se acelera considerablemente el desarrollo de aplicación. El software Open Source y las aplicaciones también pueden integrarse de forma flexible en el sistema. El nuevo sistema de control puede adaptarse y está abierto para tecnologías del futuro. La conectividad ampliada mediante interfaces abiertas y una conexión a la nube directa permiten más libertad. Además de por su transparencia, PLCnext Control convence por una CPU de gran rendimiento y una gran memoria de datos en una carcasa pequeña. Con esta solución es posible reconsiderar la automatización puesto que desaparecen los límites y se abren nuevas posibilidades para la automatización industrial.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020