Ir a todas las informaciones de prensa

Paneles de interruptores de protección de dispositivos multicanal

12.01.2015

Panel de interruptores de protección de dispositivos con interruptores de protección magnetotérmicos y electrónicos  

Los paneles de interruptores de protección de dispositivos pueden equiparse individualmente

Los nuevos paneles de interruptores de protección de dispositivos multicanal de Phoenix Contact se suministran con cuatro, ocho y doce canales.

Mediante el equipamiento individual con interruptores de protección magnetotérmicos o electrónicos, los paneles pueden utilizarse de forma versátil. Resultan especialmente adecuados para la construcción de maquinaria y la tecnología de control y procesos. Gracias a la distribución de potencial central, por cada canal pueden protegerse hasta cuatro consumidores. De este modo, se reducen a un mínimo los gastos de instalación y al mismo tiempo se obtiene un ahorro de espacio en comparación con las instalaciones convencionales. Además de la protección individual, los paneles ofrecen la posibilidad de insertar en bucle contactos de relé orientados a la seguridad. De este modo, los circuitos eléctricos en cuestión se integran con un sencillo cableado en el concepto de seguridad. Simultáneamente, con ello se protegen según la normativa los contactos de conmutación de los circuitos de habilitación. Gracias a la elevada capacidad de transmisión de corriente, la alimentación puede realizarse con hasta 60 A.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020