Ir a todas las informaciones de prensa

Más seguridad para postes de carga

13.07.2015

Módulo RCM de un canal  

Control de corrientes residuales para postes de carga

Con los nuevos módulos de corrientes residuales EV RCM, Phoenix Contact cumple especialmente los requisitos normativos según IEC 61851-1 en cuanto al registro de corrientes residuales DC en el dispositivo de corriente de carga.

Según los esbozos de normas actuales, en el futuro en la infraestructura de carga se requerirá o bien un tipo B FI o alternativamente un tipo A FI con detección adicional y dispositivo de desconexión al producirse corrientes residuales DC > 6mA. En este caso, debe garantizarse que las corrientes residuales continuas que se producen, p. ej. debido a fallos de aislamiento en el vehículo, no influyan negativamente en los dispositivos de protección de la infraestructura. Los módulos detectan corrientes diferenciales AC y DC y se interrumpe el proceso de carga antes de que el FI se "ciegue" en la instalación. Los módulos RCM son compatibles con los controles de carga de la serie EV Charge Control de Phoenix Contact. De este modo, los módulos de corriente residual pueden restablecerse automáticamente y también ejecutarse una autocomprobación automática. Esto reduce los costes de las intervenciones de mantenimiento y aumenta la disponibilidad del poste de carga. El módulo se suministra en una construcción de uno o dos canales y por ello puede utilizarse para el control de corrientes residuales en un poste de carga doméstico o en puntos de carga empresariales.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020