Ir a todas las informaciones de prensa

Insertos de contactos push-in para conectores industriales

03.04.2017

Insertos de contactos con tecnología de conexión push-in  

Conexión sencilla y sin herramientas

Phoenix Contact le ofrece una amplia gama de insertos de contactos con push-in para conectores industriales de las series estándar de carcasas.

Los nuevos insertos de contactos PT-TWIN le ofrecen por primera vez la tecnología de conexión push-in con conexión doble de conductores. Así puede cablear dos conductores en un punto de contacto de forma fácil y sin herramientas. Ahorrará tiempo, espacio y un plano de distribución adicional. Con los puentes puede multiplicar el potencial directamente en el conector. Esto abre nuevas posibilidades de transmisión de potencia y de cableado de señales de muchos polos. Los insertos PT-TWIN están disponibles como modelo de polos fijos o modular para las carcasas de la serie B. También para las carcasas de la serie compacta D se presentan por primera vez insertos con la conexión push-in. Todos los insertos de contactos son compatibles con el estándar del mercado. Se pueden combinar con otras carcasas y tecnologías de conexión.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020