Ir a todas las informaciones de prensa

Conectar en un abrir y cerrar de ojos

15.04.2018

Conectores para placa de circuito impreso con manejo por palanca LPC(H) 6  

Conectores para placa de circuito impreso con manejo por palanca LPC(H) 6

Phoenix Contact ofrece una comodidad nueva en la conexión de placas de circuito impreso: con los conectores para placa de circuito impreso de la serie LPC 6 y LPCH 6 conectará conductores con secciones de hasta 10 mm² de manera sencilla y sin herramientas.

La posición clara de la palanca de mando, así como la fuerza de contacto definida de la conexión por resorte push-in permiten un contacto seguro de los conductores. Los conectores LPC 6 en paso de 7,62 mm son aptos para corrientes de hasta 41 A y tensiones de hasta 1000 V. El modelo híbrido LPCH 6 dispone además de contactos de aviso para hasta 8 A y 160 V (paso de 3,81 mm). Ambas series ofrecen una protección contra contactos accidentales ampliada conforme a IEC/UL 61800-5-1. La gama se completa con las regletas de base de dos y cuatro polos en paso de 7,62 mm, opcionalmente también con brida central.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020