Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevos conectores híbridos M40 para la transmisión de señales, datos y potencia

11.11.2016

Nuevos conectores híbridos M40 para la transmisión de señales, datos y potencia  

M40 HYBRID: transmitir señales, datos y potencia en un solo conector

Con los nuevos conectores híbridos M40 HYBRID de Phoenix Contact podrá transmitir de forma segura señales, datos y potencia en un solo conector.

Los conectores circulares se han diseñado para corrientes hasta 70 A y tensiones hasta 630 V AC y/o 850 V DC. De este modo, los conectores en el índice de protección IP65/67 resultan especialmente adecuados para servoaccionamientos y aplicaciones Daisy Chain. Los conectores híbridos se suministran con distintos insertos para contactos macho o hembra así como para codificaciones para AC y DC. Las caras enchufables incluyen cuatro contactos para potencia (más un contacto de protección), señales y datos respectivamente. La interfaz de datos CAT5 puede cambiarse por cuatro contactos de aviso adicionales.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020