Ir a todas las informaciones de prensa

Módulo de ampliación para equipos aptos para IFS

07.04.2016

Módulo de ampliación digital  

Módulo de ampliación con entradas/salidas digitales adicionales

El nuevo módulo de ampliación EM-D-8/4-24DC-IFS digital permite procesar varias señales de campo en aplicaciones complejas con el sistema Interface (IFS) mediante la puesta a disposición de entradas y salidas adicionales.

El equipo dispone de ocho entradas digitales y cuatro salidas digitales. Para la comunicación con otros equipos aptos para IFS, como los controladores de arranque híbridos y gestores de motores, el módulo de ampliación se integra como esclavo en el bus con la correspondiente pasarela de enlace. Esto se realiza rápida y fácilmente con ayuda del conector de bus para carril. Para la parametrización del equipo se utiliza el software de PC IFS-CONF. Además de la asignación de datos de proceso, en el software también se lleva a cabo una indicación de estado de las entradas y salidas.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020