Ir a todas las informaciones de prensa

Conectores de potencia robustos para aplicaciones Profinet

17.02.2017

Conectores de potencia robustos para aplicaciones PROFINET  

Conectores de potencia robustos para aplicaciones PROFINET

Con los nuevos conectores de potencia de la serie Push-Pull-ADVANCE de Phoenix Contact podrá transferir potencias hasta 16 A/24 V de forma segura y fiable.

El conector para datos Push-Pull cumple el principio enchufable de la carcasa de fundición inyectada de zinc de una pieza. De este modo, los nuevos conectores en el índice de protección IP65/67 resultan especialmente adecuados para el cableado PROFINET universal en el entorno industrial. El sistema de bloqueo integrado, que evita de forma fiable que el conector se suelte por descuido, ofrece seguridad adicional. Los conectores están disponibles en dos versiones para diámetro de cable de 6,5 mm a 9,5 mm así como de 9 mm a 13 mm.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020