Ir a todas las informaciones de prensa

Protección estrecha para aplicaciones de 3 conductores

14.05.2019

Dispositivos de protección contra sobretensiones estrechos con una anchura total de 6 mm  

Protección contra sobretensiones estrecha para aplicaciones de 3 conductores

Phoenix Contact completa los dispositivos de protección contra sobretensiones para la tecnología MCR Termitrab complete con una solución a medida para circuitos de medición sensibles a la impedancia con más de dos conductores de señales.

Así, tiene a su disposición inmediatamente módulos de protección estrechos para aplicaciones de 3 conductores con una anchura total de 6 mm. Los productos se integran a la perfección en el catálogo de la línea de productos TERMITRAB complete. Ofrecen además ventajas como la capacidad de enchufe y la señal remota óptica opcional. En las zonas de seguridad intrínseca tiene a su disposición una solución con un nuevo producto enchufable: los nuevos dispositivos de protección contra sobretensiones TTC-6P-3 se diferencian de las variantes de alta frecuencia en que tienen una corriente asignada claramente superior de 5 A. Las aplicaciones habituales de los nuevos módulos de protección para las aplicaciones de 3 conductores son, por ejemplo, las mediciones de temperatura. Debido a la falta de resistencias en el circuito de protección, no se incluye amortiguación básica. Esto no influye en las señales de medición.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020