Ir a todas las informaciones de prensa

Protección de equipos sin fusibles previos

20.10.2015

Protección contra sobretensiones de tipo 3 para equipos terminales  

Protección contra sobretensiones PLUGTRAB PLT-SEC

Los nuevos dispositivos de protección contra sobretensiones PLUGTRAB PLT-SEC de tipo 3 de Phoenix Contact destacan por un dispositivo de desconexión de nuevo desarrollo.

Ofrece mayor seguridad en caso de sobrecarga eléctrica y térmica independientemente del fusible previo instalado. Mediante la tecnología Safe Energy Control los módulos de protección son especialmente duraderos. Los equipos terminales protegidos se cargan menos que en las instalaciones convencionales. Gracias a los fusibles previos integrados resistentes a corrientes de impulso, en instalaciones aisladas no se precisan fusibles previos de descargador. Los dispositivos de protección contra sobretensiones se utilizan en aplicaciones con corrientes de carga hasta 26 A. Estos resultan adecuados tanto para aplicaciones AC como DC. Las comprobaciones reiterativas de los módulos de protección se realizan rápida y fácilmente con el comprobador CHECKMASTER 2. La indicación de estado de fácil reconocimiento y el contacto de indicación remota libre de potencial informan en todo momento sobre el estado del producto.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020